Elektromagnetski ventil, EV220W, Funkcija: NO, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM
042U413732
Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: CE; WRAS, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetski ventili, Fluid Controls, Quick selector
042U413732
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application | Otvoreni (sistem) |
| Broj načina | 2/2 |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrijednost [gal/min] | 20.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimenzija priključka [in] | 1 1/2 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Viličasta stopica DIN 43650-A |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frakcija veličine sapnice [in] | 1 1/2 in |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Funkcionalno | Ne |
| Indeks specifikacija | EV220W 40B G 112E NO000 AS230C |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kv vrijednost [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Maks. ispitni tlak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. ispitni tlak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 145 psig |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NO000 AS230CS |
| Materijal spoja | Mjed |
| Materijal tijela | Mjed |
| Materijal za brtvljenje | EPDM |
| Napomena o maks. radnom tlaku | WRAS – temperatura medija, maks. 50° C |
| Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V] | 240 V |
| Napon napajanja, 60 Hz, min. [V] | 208 V |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Elektromagnetski ventil |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEWRAS |
| Opcija svitka | Spojni |
| Oznaka vrste | EV220W 40 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pogon | W |
| Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
| Potrošnja energije [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Potrošnja energije [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Preporuke za medij | Water & Brine |
| Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetsku zavojnicuPribor za elektromagnetski ventil |
| Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 4000 ms |
| Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 6000 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rad | Servopogon (membrana) |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -22 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier product name | EV220W- solenoid valve |
| Skupina proizvoda | Magnetski ventili |
| Smjer protoka | Jedan protok |
| Standard spoja | ISO 228-1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Sustav pogona [mm] | 9.0 mm |
| Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
| Veličina pogona | Spojni W, 9 mm |
| Veličina pogona [in] | 0.35 in |
| Veličina sapnice [mm] | 40.00 mm |
| Vrsta proizvoda | EV220W |
| Vrsta spoja | G |
| Vrsta svitka | AS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.463 Kilogram |
| Neto težina | 3.077 Kilogram |
| Volumen | 7.334 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428537735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |