Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Elektromagnetski ventil, EV220A, Funkcija: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Preporučena zamjena: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationOtvoreni (sistem)
Broj načina2/2
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak [bar] [Max.]10.000 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.]0.300 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.]145.038 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.]4.351 psi
Dimenzija priključka [in]1/2
Električni priključakViličasta stopica DIN 43650-A
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frakcija veličine sapnice [in]1/2 in
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaNO
FunkcionalnoRezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
Indeks specifikacijaEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
IP raspon kućištaIP00
Količina po obliku pakiranja24 pc
Komentari o toleranciji medijaVoda na maks. 60 °C/140 °F
Kv vrijednost [m³/h]2.500 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]25.0 bar
Maks. ispitni tlak [psig]363.0 psig
Maks. radni tlak [bar]50.0 bar
Maks. radni tlak [psig]725 psig
Maks. viskoznost medija [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Materijal za brtvljenjeMIX
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja, 60 Hz, maks. [V]230 V
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv programa dijelovaEV220A
Naziv proizvodaElektromagnetski ventil
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteEV220A 12
PogonA
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Potrošnja energije [W] 50 Hz9.5 W
Potrošnja energije [W] 60 Hz6.5 W
Preporuke za medijOil,Comp.Air,Vacuum
Pribor proizvodaPribor za elektromagnetsku zavojnicuPribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms]60 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms]300 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RadServopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]0 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]32 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
Skupina proizvodaMagnetski ventili
Smjer protokaJedan protok
Standard spojaISO 228-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Sustav pogona [mm]9.0 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C]50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina pogona9 mm
Veličina pogona [in]0.35 in
Veličina sapnice [mm]12.00 mm
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaEV220A
Vrsta spojaG
Vrsta svitkaAM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.659 Kilogram
Neto težina0.583 Kilogram
Volumen0.777 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm