Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, AKS 38, NPT

148H3207

Vrsta spoja: NPT, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 28

Preporučena zamjena: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3207

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/4 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoLiq. level switch spare parts
IP raspon kućištaIP65
KategorijaI
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionAKS 38 Float switch, FPT NPT DN20
Naziv proizvodaPrekidač za mjerenje razine kapljevine
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCMIMEACUA
Opis proizvodaSklopka za plovak
Pribor proizvodaLiq. level switch accessories
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Raspon temperature [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standard spojaANSI/ASME B1.20.1
Standardni električni priključakDIN 43650
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Unutarnji/vanjski spojUnutarnje
Veličina električnog priključkaPg 11
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaAKS 38
Vrsta spojaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.965 Kilogram
Neto težina10.038 Kilogram
Volumen25.069 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428242189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm