Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Prekidač za mjerenje razine kapljevine, LLS 4000, G, 3/4

084H6002

Vrsta spoja: G, Veličina priključka [mm]: 25, IP raspon kućišta: IP67, Maks. radni tlak [bar]: 140

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DC napon izlaznog releja [V]30 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženialuminijska brtva
Dimenzija priključka [in]3/4
Dizajn HMI-jaDanfoss LLS aplikacija
Doseg Bluetooth signala (~) [m]3 m
Električni priključakM12
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoLiq. level switch spare parts
IP raspon kućištaIP67
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja24 pc
KonstrukcijaNC relej (zaključano)
Maks. radni tlak [bar]140.0 bar
Maks. radni tlak [psig]2031 psig
Material DescriptionLLS 4000 G 3/4 in. SIL
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaNehrđajući čelik
Naziv proizvodaPrekidač za mjerenje razine kapljevine
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA
Opis proizvodaPrekidač za mjerenje razine kapljevine
Potrošnja energije [W]2.0 W
Pribor proizvodaLiq. level switch accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR410AR717
Raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.]85 °C
Raspon temperature pohrane [°C] [min.]-40 °C
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature pohrane [°F] [min.]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]99 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]4 % RH
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dossier product nameLLS 4000
Skupina proizvodaPresostati i termostati
Standard spojaISO 228-1
Standardni električni priključakEN 61076-2-101
Struja izlaznog releja [mA]200 mA
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Unutarnji/vanjski spojVanjski
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina priključka [mm]25 mm
Vrsta izlaznog relejaČvrsto stanje
Vrsta kapljevine12
Vrsta komunikacijeBluetooth
Vrsta proizvodaLLS 4000
Vrsta spojaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.371 Kilogram
Neto težina0.343 Kilogram
Volumen0.487 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428681278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm