Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Upravljač agregata, EKC 331T

084B7105

Funkcija: Kompresor, kondenzator, Napon napajanja[V] AC: 230, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G0289, 080Z0191

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kompresora, maks.4 pc
Broj ventilatora, maks.5 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaKompresor, kondenzator
FunkcionalnoNe
Kapacitet kompresoraKorak
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionEKC 331T, Temp. Controller
Način rada upravljača kapacitetaNZ
Način rada upravljača ventilatoraNZ
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaUpravljač agregata
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Područje aplikacijaUpravljanje kapaciteta
Potrošnja energije [VA]5.0 VA
Prednji dio zaslonaDa
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Priključci ulaza / izlaza, maks.8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina proizvodaUpravljač kompresora/kondenzatora
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Ulaz upravljanja kapacitetaTlak/temperatura
Upravljač kapaciteta ventilatoraKorak
Vrsta proizvodaEKC 331T
Vrsta upravljačaUpravljač kapaciteta
Vrsta upravljača kondenzatoraTlak/temperatura
Značajke proizvodaNoćne postavkeUtor za priključak

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.356 Kilogram
Neto težina0.32 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858