Upravljač agregata, AK-PC 781A
080Z0191
Funkcija: Pakiranje s povratom topline, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: Dodatak ulaza/izlaza; RJ11 (CAN) za prikaz; LON RS485, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080Z0191
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alati za programiranje | AK-ST 500 |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 11 pc |
| Br. modula proširenja, maks. | 11 pc |
| Br. sigurn. signala kompr., maks. | 6 pc |
| Broj kompresora, maks. | 10 pc |
| Broj ventilatora, maks. | 8 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 8 pc |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | Transkri., brzina, CO2, HP, ulje, HR |
| Dodatni analogni ulazi, maks. | 5 pc |
| Dodatni ulazi za alarm, maks. | 10 pc |
| Dodatni ulazi za presostate, maks. | 5 pc |
| Dodatni ulazi za termostate, maks. | 5 pc |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Pakiranje s povratom topline |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP10 |
| Jezik proizvoda | kineskičeškidanskinizozemskiengleskifinskifrancuskinjemačkitalijanskipoljskiportugalskiruskišpanjolski |
| Kapacitet kompresora | Korak/brzina |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AK-PC 781A, PACK kontroler |
| Način rada upravljača kapaciteta | PI |
| Način rada upravljača ventilatora | PI |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
| Naziv proizvoda | Upravljač agregata |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje aplikacija | Upravljanje kapaciteta |
| Potrošnja energije [VA] | 8.0 VA |
| Prednji dio zaslona | Ne |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Priključci ulaza / izlaza, maks. | 120 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dossier product name | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Skupina proizvoda | Upravljač kompresora/kondenzatora |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Sustav povrata ulja | Da, s CO2 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Ulaz upravljanja kapaciteta | Tlak/temperatura |
| Upravljač kapaciteta ventilatora | Korak/brzina |
| Vrsta komunikacije | Dodatak ulaza/izlazaRJ11 (CAN) za prikazLON RS485USB-B to PC |
| Vrsta proizvoda | AK-PC 781A |
| Vrsta upravljača | Upravljač agregata |
| Vrsta upravljača kondenzatora | Tlak/temperatura |
| Zaslon – opcija | EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2 |
| Značajke proizvoda | U skladu s propisanim vrijednostima CO2Nadzor pogreški kondenzatoraUključena vanjska komun.Promjenjivi tlak kondenzacijeFunkcija povrata toplineRasterećenjeNoćne postavkeP0 optimizacijaRegulacija pumpeRegulacija trosmjernog ventila |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.95 Kilogram |
| Neto težina | 0.645 Kilogram |
| Volumen | 5.68 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428930550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |