Upravljač temp. rashladne komore, AK-RC111
080Z3220
Funkcija: Upravljanje rashladnim komorama, Napon napajanja[V] AC: 230, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
080Z3220
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj kompresora, maks. | 1 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Upravljanje rashladnim komorama |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | DEL AK-RC 111,Optyma Contr.,2HP,1 phase |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Upravljač temp. rashladne komore |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oprema | Uklj. 2 osjetnika |
| Područje aplikacija | Kondenzacijska jedinica |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [VA] | 7.0 VA |
| Prednji dio zaslona | Da |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Upravljač isparivača i komore |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta izlaza ventila | (TXV) |
| Vrsta komunikacije | RS485 Modbus |
| Vrsta proizvoda | AK-RC111 |
| Vrsta upravljača | Regulator Optyma 1-fazni (2 HP) |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.706 Kilogram |
| Neto težina | 1.31 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 8.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702428669078 |