Danfoss logo
 AK-RC 204B, 080Z5001

AK-RC 204B, Upravljač temp. rashladne komore

080Z5001

Funkcija: Upravljanje rashladnim komorama, Napon napajanja[V] AC: 230, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kompresora, maks.1 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaUpravljanje rashladnim komorama
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-RC 204B, Cold storage room controller
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaUpravljač temp. rashladne komore
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCERoHS
Karakteristike
Vrijednost
Područje aplikacijaKondenzacijska jedinica
Potrošnja energije [VA]6.3 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta izlaza ventila(TXV)
Vrsta komunikacijeRS485 Modbus
Vrsta proizvodaAK-RC 204B
Vrsta upravljačaRegulator Optyma 1-fazni (2 HP)
Zaslon – opcijaYes

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.377 Kilogram
Neto težina1.081 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.518 Liter
EAN/UPC5715162444207