Danfoss logo
 AK-RC 305W-SD, 080Z5003

AK-RC 305W-SD, Upravljač temp. rashladne komore

080Z5003

Funkcija: Upravljanje rashladnim komorama, Napon napajanja[V] AC: 230, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaUpravljanje rashladnim komorama
IP raspon kućištaIP65
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAK-RC 305W-SD
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv proizvodaUpravljač temp. rashladne komore
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCERoHS
Karakteristike
Vrijednost
Područje aplikacijaKondenzacijska jedinica
Potrošnja energije [VA]6.3 VA
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaUpravljač isparivača i komore
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta izlaza ventila(TXV)
Vrsta komunikacijeRS485 Modbus
Vrsta proizvodaAK-RC 305W-SD
Vrsta upravljačaRegulator Optyma 1-fazni (2 HP)
Zaslon – opcijaYes

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.342 Kilogram
Neto težina1.024 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.518 Liter
EAN/UPC5715162444221