Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Program. regulator, 15 releja, MCX15B

080G0042

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8

Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]6 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]10 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]15 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]18 pc
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0132
Kodni brojkompleta priključka080G0181
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komplet priključka uključenDa
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Način ugradnjeDIN vodilica
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 15 releja
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka vrsteMCX15B4500740
Potrošnja energije [W]12.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX15B
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.97 Kilogram
Neto težina0.795 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen4.9 Liter
EAN/UPC5702428145756