Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AVQM with protection cap

AVQM, PN 25, DN 25, Protok [m3/h]: 0.2 - 4.5, Vanjski navoj, G 1 1/4 A, Verzija ugradnje: slobodno

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 protok/povrat navoja

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija priključkaG 1 1/4 A
Dimenzija ventilaDN 25
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.60
Faktor kavitacije 100 %0.38
Faktor kavitacije 25 %0.64
Faktor kavitacije 50 %0.57
Faktor kavitacije 75 %0.55
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]7.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionAVQM PN25 25/8 /0,2 nav. pol/pov
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal brtvljenja RVMetal
Materijal membrane pogonaEPDM
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DTMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal stošca ventila RVMjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventilaCrvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Karakteristike
Vrijednost
Nazivni tlakPN 25
Nazivni tlak [bar]25 bar
Ograničenje protokaDa
OpisAVQM PN25 25/8 /0,2 protok/povrat navoja
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP0
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]25 mm
Protok [m3/h]4.50 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]4.50 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.02
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeNone
Vrsta proizvodaAVQM
Vrste spojaVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.07 Kilogram
Neto težina3.06 Kilogram
Volumen9.829 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421542736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm