Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 150, Protok [m3/h]: 30 - 220, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G6067

AFQM PN16 150/280 /0,5 protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.50 bar
Dimenzija ventilaDN 150
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.30
Faktor kavitacije 100 %0.27
Faktor kavitacije 25 %0.30
Faktor kavitacije 50 %0.34
Faktor kavitacije 75 %0.45
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]20.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]280.00 m³/h
Material DescriptionAFQM PN16 150/280 /0,5 flange flow/ret
Materijal brtvljenja DTEPDM
Materijal brtvljenja RVEPDM
Materijal membrane pogonaEPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal sjedišta ventilaNehrđajući čelik, mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal stošca ventila RVNehrđajući čelik mat. br. 1.4021
Materijal tijela ventilaSivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Ograničenje protokaDa
OpisAFQM PN16 150/280 /0,5 protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]150 mm
Protok [m3/h]220.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]220.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]30.00 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]12.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Uložak regulacijskog ventila za sustav tlačnog rasterećivanjaKlip
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeNone
Vrsta proizvodaAFQM
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina165.5 Kilogram
Neto težina151 Kilogram
Volumen686.08 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5710104501437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm