Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 100, Protok [m3/h]: 6 - 63, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno

003G1102

AFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 protok/povrat prirubnice

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar]0.20 bar
Dimenzija priključkaDN 100
Dimenzija ventilaDN 100
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.35
FunkcijaRegulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Hod [mm]20.00 mm
Kvs vrijednosti [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 fla flo/ret
Materijal stošca ventila DTNehrđajući čelik, mat. br. 1.4404
Materijal tijela ventilaLijevani čelik GP240GH (GS-C 25)
Nazivni tlakPN 40
Nazivni tlak [bar]40 bar
Ograničenje protokaDa
OpisAFQM-W KF2 PN40 100/125 /0,2 protok/povrat prirubnice
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Karakteristike
Vrijednost
PN alternativni VSP25
Položaj osovineObično otvoren
PrimjenaDaljinskogrijanje
Product line08
Promjer [mm]100 mm
Protok [m3/h]63.00 m³/h
Protok [m³/h] [Max.]63.00 m³/h
Protok [m3/h] [Min.]6.00 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Regulacija protokaDa
Regulator tlakaNe
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dossier product nameAFQM-W KF2 PN40
Skupina proizvodaRegulatori protoka tlaka
Stopa curenja [% Kvs]0.01
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [cm2]250 cm²
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta postavkeNone
Vrsta proizvodaAFQM-W KF2
Vrste spojaPrirubnica

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina107 Kilogram
Neto težina107 Kilogram
Volumen108.702 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421809167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm