Transmetteurs de pression
Product types shown: 7

DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
EMP 2
Le transmetteur de pression à haute précision, EMP 2, est conçu pour la surveillance et la régulation dans les applications marines et industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Cette gamme de transmetteurs de pression flexible englobe des versions absolue et manomètrique(relative) avec un signal de sortie de 4–20 mA.
Il dispose de toutes les homologations marines nécessaires. Versions spéciales avec amortisseur d’impulsions intégré disponibles, conçues pour les influences de fluide rigoureuses telles que la cavitation, les coups de bélier ou les pics de pression.
MBS 3300 / MBS 3350
The compact high temperature pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar and a wide range of pressure and electrical connections.
A robust design, an exellent vibration stability, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements
MBS 33M
Le transmetteur haute précision MBS 33M est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications marines et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Cette gamme de transmetteurs comprend un signal de sortie de 4-20 mA, des versions absolue ou relative et des plages de mesures de 0-1 à 0-600 bar. Large gamme de raccords depression et de raccordements électriques.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI) et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications maritimes les plus rigoureuses.
MBS 4201 / MBS 4251
The intrinsically safe pressure transmitter program is designed for use in hazardous environments and offers a reliable pressure measurement, even in harsh applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks. The MBS 4201 and MBS 4251 are Ex ia IIC T5...T4 explosion protected according to the ATEX directive 2014/34/EU. The series come with 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar, plug connection and a wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 5100 / MBS 5150
The ship approved high accuracy block pressure transmitter is designed for use in almost all marine applications. MBS 5150 with integrated pulse snubber is designed for use in marine applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer, or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The transmitters can be easily mounted directly on the MBV 5000 block test valve or the threaded pressure connection can be used.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 4 up to 0 – 400 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent marine requirements.