MBS 33M
Le transmetteur haute précision MBS 33M est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications marines et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
Cette gamme de transmetteurs comprend un signal de sortie de 4-20 mA, des versions absolue ou relative et des plages de mesures de 0-1 à 0-600 bar. Large gamme de raccords depression et de raccordements électriques.
Une excellente stabilité aux vibrations, une protection élevée contre les perturbations radio (CEM/EMI) et un design robuste permettent à ce transmetteur de pression de satisfaire aux exigences des applications maritimes les plus rigoureuses.
Features and benefits
- Conçu pour être utilisé dans des environnements marins difficiles
- Disponible avec les homologations marines
- Boitier et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable (AISI 316L)
- Plages de pression relatives ou absolues de 0 à 600 bar
- Signal de sortie standard : 4 à 20 mA
- Large gamme de raccords de pression
- Compensation entièrement numérique
- Pour fonctionnement en environnements explosifs ATEX zone 2
- Homologation UL