Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Transmetteur de pression, MBS 9300, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

064G5274

Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4, Spécifications clés: MBS 9300-A711-A1GB04-1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation positiveBroche1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
communBroche2
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteurs élecriques Male/FemelleMâle
Couple de serrage recommandé [Nm]25 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. du raccord de pression1/4
Durabilité P à 10-90% PE10000000
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Erreur pos. montage à 180° ±PE(%)0.20 % RH
Groupe de produitsSondes
HomologationC UL US UL RecognizedCE
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor MBS 9300-A711-A1GB04-1
Nº de dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nom du produitTransmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIPAKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%]0.20 % RH
Plage de pression [psi] [max.]2.18 psi
Plage de pression [psi] [min.]-2.18 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.]80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.]0 °C
Plage de température ambiante [°C] [Max.]100 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-25 °C
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-20 °C
Précision à la température de référence ±PE typ. [%]0.50 % RH
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d'éclatement [bar]50.0 bar
Pression de référenceGauge (relative)
Pression de surcharge max. [bar]3.5 bar
Pression Mâle/FemelleMâle
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-150.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Rac. de pressionA
Racc. Élect.Angular connector
Raccord de pression HEX [mm]27.0 mm
Raccord de pression standardDIN 3852-E
Raccords électriques standardsEN 175301-803-A
Sécurité intrinsèqueNo
Signal de sortie [mA] [max.]20 mA
Signal de sortie [mA] [min.]4 mA
Signal SortieCurrent
Spécifications clésMBS 9300-A711-A1GB04-1
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Taille des raccords électriquesPg 9
TEB dans CTR ±PE [%]1.50 % RH
Type de produitMBS 9300
Type de raccord de pressionG
Vibration-amortissementNo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.177 Kilogram
Poids Net0.161 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255059981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm