Danfoss logo
MBS 9300-product-category

MBS 9300

Programme de transmetteur de pression compact, le MBS 9300 manométrique est conçu pour être utilisé dans les applications de marine, par exemple la surveillance de filtres pour carters et turbocompresseurs et les applications de mesure de niveau.

Le programme des différentes versions de ces transmetteurs comprend des modèles avec signal de sortie de 4 à 20 mA et ratiométrique (10-90 % de l'alimentation), des plages de mesure de pression de 40 à 400 mbar, ainsi que des plages bidirectionnelles.

Une excellente stabilité aux vibrations, une construction robuste et un haut degré de protection CEM/EMI permettent au transmetteur de pression de répondre aux exigences industrielles les plus strictes.

Features and benefits

  • Conception compacte
  • Plage totale de l'échelle de 40 à 400 mbar
  • Compensation numérique de la température
  • Signaux de sortie 4-20 mA et ratiométriques(10 à 90 % de l’alimentation)
  • Excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • Protection contre les inversions de polarité
  • Fonctions intégrées d'écrêtage et d'autodiagnostic sur demande
  • Boitier et éléments en contact avec le fluide en acier inoxydable (AISI 316L)
  • Reconnaissance mutuelle EU RO
  • Pour un fonctionnement dans des environnements explosifs de zone 2