Transmetteurs de pression pression millibar
Product types shown: 1

MBS 9300
Programme de transmetteur de pression compact, le MBS 9300 manométrique est conçu pour être utilisé dans les applications de marine, par exemple la surveillance de filtres pour carters et turbocompresseurs et les applications de mesure de niveau.
Le programme des différentes versions de ces transmetteurs comprend des modèles avec signal de sortie de 4 à 20 mA et ratiométrique (10-90 % de l'alimentation), des plages de mesure de pression de 40 à 400 mbar, ainsi que des plages bidirectionnelles.
Une excellente stabilité aux vibrations, une construction robuste et un haut degré de protection CEM/EMI permettent au transmetteur de pression de répondre aux exigences industrielles les plus strictes.