Termix One-Q, Type 3, Nom régulateur ECS: AVTQ
004B6027
Type de produit: Termix One-Q, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTQ
004B6027
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Sans |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix One Type 3 m/Q20 m/Kab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 470 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 468 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 315 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 312 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix One type 3 w. AVTQ |
| Matériau capot | Capot en acier laqué gris |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 713ab917-73b2-44f9-b5f0-623672ef6510 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix One type 3 w. AVTQ |
| Nom régulateur ECS | AVTQ |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | Inclus |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 165 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 155 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Type connexion chauffage urbain | Gfiletage externe |
| Type connexion ECS | Gfiletage externe |
| Type de produit | Termix One-Q |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type ECH. ECS | T22-2 26/26 G3/4" VH |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 14 Kilogram |
| Poids Net | 13 Kilogram |
| Volume | 20.698 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560375484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |