Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Nom régulateur ECS: ECL

144H3431

Type de produit: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFully insulated Instantaneous water heater
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
EPD disponibleYes
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]890 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
Nom du produit dans le dossier SCIPBV-FI type 8 E-CP
Nom régulateur ECSECL
Option capotNon
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBottom + option for top conn
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille connexion circulationG3/4"
Taille connexion ECSG1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix BV-FI
Type de taille de stationType 8 E-CP
Type ECH. ECST137L-1 60 G1"*20 H
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706562236530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm