Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Type 2 T-CP, Nom régulateur ECS: AVTB

144B3953

Type de produit: Termix BV T, Type 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix BV, type 2 T-CP avec AVTB 20
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]660 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]510 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090
Nom du produit dans le dossier SCIPBV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24
Nom régulateur ECSAVTB
Option capotSupplémentaire
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]360 mm
Profondeur sans capot [mm]240 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ20
Taille tuyau ECSØ20
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix BV T
Type de taille de stationType 2 T-CP
Type ECH. ECST24-1 32 G3/4"*20 H
Type régulation ECSThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut20 Kilogram
Poids Net19 Kilogram
Volume173.34 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560672996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm