Système ECS, TD-CIR, 33 kW
004X1790
TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI
004X1790
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage ECS échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Catégorie PED | § 4.3 |
| Circulation ECS | Oui |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant [A] [Max.] | 4.0 A |
| Débit circulation [m3/h] [Max.] | 5.70 m³/h |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 1.90 m³/h |
| Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 5.70 m³/h |
| Description | TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN32 |
| Groupe de produits | Système ECS |
| Hauteur sans capot [mm] | 1830 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur sans capot [mm] | 875 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Marque pompe circulation ECS | WILO |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | TD-CIR 33KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant du câble | EPP Foam |
| Nom régulateur ECS | ECL 310 |
| Option capot | Oui |
| Orientation connexion primaire | Vertical |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| P circulation [bar] [Max.] | 0.72 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur sans capot [mm] | 498 mm |
| Puissance [kW] | 33.0 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | DN32 |
| Taille connexion CHAUD | Rp1 1/4" |
| Taille connexion circulation | G1 1/4" |
| Taille connexion ECS | G1 1/4" |
| Taille tuyau ECS | DN32 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de connexion (2) | filetage femelle |
| Type de produit | TD-CIR |
| Type ECH. ECS | XB59M-1 40 |
| Type pompe circulation ECS | Stratos Para Z 25/1-16 |
| Type pompe de chauffage | UPM GEO |
| Type régulation ECS | Électronique |
| Version sous-station | TD-CIR, 33kW, pump, ECL |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 150 Kilogram |
| Poids Net | 130 Kilogram |
| Volume | 727.342 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744178 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |