Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Bas, 49 kW, Type 2

145G0356

EvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeInstantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat TDv W2 StS, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX stainless steel type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsModules d’appartement
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS W EPP
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurAcier inoxydable
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]130 mm
Puissance calorifique [kW] [Min]55 kW
Puissance ECS [kW] [Max]49 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat TDV
Type de taille de stationType 2
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.86 Kilogram
Poids Net7.66 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424645236