Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Bas, 49 kW, Type 2

145G0351

EvoFlat TDv W2, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeInstantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat TDv W2, Compact self-acting flat station for DHW with EPP cover, HEX copper type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
Emetteur chauffageDHW only
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]443 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]310 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 W EPP
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]130 mm
Puissance ECS [kW] [Max]49 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat TDV
Type de taille de stationType 2
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.46 Kilogram
Poids Net7.26 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume33.6 Liter
EAN/UPC5702424638665