Akva Vita II, Type 1, Nom régulateur ECS: PM2+P
145G0314
Type de produit: Akva Vita II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P
145G0314
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Akva Vita II, Type 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 463 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 463 mm |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 310 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 306 mm |
| Material Description | Akva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL |
| Material Description (Short Te | Akva Vita, Type 1 |
| Matériau capot | Polypropylene |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Polypropylene |
| Nom régulateur ECS | PM2+P |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 210 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 190 mm |
| Puissance [kW] | 35.0 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 110 °C |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type connexion ECS | filetage mâle |
| Type de produit | Akva Vita II |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 26 |
| Type régulation ECS | Flow control |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.5 Kilogram |
| Poids Net | 9.5 Kilogram |
| Volume | 35.784 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |