Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Type 1, Nom régulateur ECS: PM2+P

145G0255

Type de produit: Akva Vita II, Type 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Vita II, Type 1, without summer bypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]463 mm
Hauteur sans capot [mm]463 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]310 mm
Largeur sans capot [mm]306 mm
Material DescriptionAkva Vita II Waterheater TYP1 NO BYPASS
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1, w/o bypass
Matériau capotPolypropylene
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur ECSPM2+P
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]210 mm
Profondeur sans capot [mm]190 mm
Puissance [kW]57.0 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitAkva Vita II
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB06H-1 26
Type régulation ECSFlow control

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.5 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Volume390.142 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428527613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm