Danfoss logo
Akva Lux II Vandvarmer

Akva Lux II, Type 2, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145G0138

Type de produit: Akva Lux II, Type 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Lux II, Type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]463 mm
Hauteur sans capot [mm]463 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]310 mm
Largeur sans capot [mm]306 mm
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40SS ISOL
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur ECSPTC2+P
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]210 mm
Profondeur sans capot [mm]190 mm
Puissance [kW]64.0 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitAkva Lux II
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECSXB06H-1 40
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.5 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Volume35.784 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm