Danfoss logo
Akva Lux II, entièrement isolé-product-category

Akva Lux II, entièrement isolé

Préparateur instantané d’eau chaude totalement isolé pour le chauffage urbain basse température.

Features and benefits

  • Préparateur d’ECS à contrôle thermostatique et pressostatique
  • Conçu pour le chauffage urbain basse température
  • Totalement isolé et pertes de chaleur très faibles
  • Échangeur de chaleur froid en veille – aucune perte en veille
  • Régulateur PTC2+P innovant et économe en énergie, associé à un échangeur de chaleur hautes performances pour le chauffage de l’eau à la demande sans pertes hors puisage
  • Tuyaux et échangeur de chaleur en acier inoxydable, raccordements avec joints en EPDM
  • Risques minimisés de formation de calcaire et de développement de bactéries
  • Performance : ECS jusqu’à 64 kW