Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Type 3, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145G0055

Type de produit: Akva Les II, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]463 mm
Hauteur de l’emballage [mm]210 mm
Hauteur sans capot [mm]463 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]310 mm
Largeur de l’emballage [mm]480 mm
Largeur sans capot [mm]306 mm
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Material Description (Short TeAkva Les II, Type 3
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantPolypropylene
Nom régulateur ECSPTC2+P
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]210 mm
Profondeur de l’emballage [mm]345 mm
Profondeur sans capot [mm]190 mm
Puissance [kW]62.0 kW
Puissance ECS [kW] [Max]41 kW
Puissance ECS [kW] [Min]22 kW
Régulateur de pression différentielleIntegrated in control valve
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion chauffage urbainfiletage mâle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de produitAkva Les II
Type de taille de stationType 3
Type ECH. ECSXB06H+-1 60
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.5 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Volume38.088 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm