Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE-product-category

DSP 1 MAXI CEE

Les stations de transfert de chauffage urbain assurent le lien entre les fournisseurs de chauffage urbain et les systèmes des clients. Elles intègrent les équipements nécessaires pour adapter la chaleur fournie aux besoins des locaux, conformément au contrat de chauffage. À cet effet, elles doivent respecter toutes les normes applicables et les conditions techniques de raccordement du fournisseur. Les raccordements indirects (où le chauffage urbain et les systèmes internes sont isolés hydrauliquement) intègrent des composants permettant de séparer les systèmes (échangeur de chaleur), de limiter le débit à celui spécifié dans le contrat, de réguler la température du réseau secondaire et de mesurer la consommation d'énergie. Le système décrit ici est un modèle standard permettant le raccordement de différents types de modules de pompage et de différentes options au réseau secondaire. Il est donc particulièrement adapté aux applications de chauffage urbain.

Features and benefits

  • Connexion indirecte
  • Limitation du débit maximal
  • Contrôle de la température
  • Mesure de l'énergie
  • Modules de pompe polyvalents
  • Transfert de chaleur efficace
  • Confort amélioré
  • Facturation précise
  • Conception flexible
  • Fonctionnement fiable