VXe Solo HWS HT
Pour chauffage indirect avec 1 circuit chauffage & raccordement secondaire pour ballon d’eau chaude sanitaire à accumulationpour maisons individuelles, jumelées et mitoyennes.
Features and benefits
- Connectivité avec LeanHeat Monitor pour la surveillance et le réglage à distance des paramètres
- Intégralement isolée avec de très faibles pertes de chaleur
- Chauffage indirect, 1 circuit chauffage
- Raccordement secondaire pour réchauffage d’un ballon d’eau chaude sanitaire
- Garantit la température de retour la plus basse grâce aux technologies Danfoss spéciales développées exclusivement pour les sous-stations
- Solutions personnalisées, spécialement adaptées aux réglementations techniques applicables
- Régulation électronique avancée du chauffage par loi d’eau et possibilité d’accès à distance
- Capacité : 25 - 47 kW HE
- Encombrement minimum pour l’installation
- Les canalisations primaires sont soudées. Tous les autres tuyaux et échangeurs de chaleur à plaques sont en acier inoxydable AISI316/314, raccords avec joints EPDM