VXe Solo HWS HT (A237), Type 3
145F4478
Type de produit: VXe Solo HWS HT (A237), Type 3, 25 bar, 130 °C
145F4478
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Circuit de ballon ECS: marque de pompe | Grundfos |
| Circuit de ballon ECS: régulation | ECL 310 + Pump |
| Circuit de ballon ECS: type de pompe | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | VXe Solo HWS HT, ECL310/A237, Type 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø22 |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 967 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 967 mm |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 550 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 550 mm |
| Marque pompe de chauffage | Grundfos |
| Material Description | VXe Solo HWS HT, ECL310/A337, Type 3,STW |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWS HT (A237), Type 3, STW |
| Matériau capot | Polypropylene |
| Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Polypropylene |
| Nom régulateur de chauffage | ECL 310 / A237 |
| Nom régulateur ECS | ECL 310 / A337 |
| Orientation connexion primaire | Bas |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 25 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 6 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 315 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 315 mm |
| Puissance [kW] | 20.0 kW |
| Puissance calorifique [kW] | 20 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Integrated in control valve |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN 15 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 130 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion chauffage urbain | filetage mâle |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de produit | VXe Solo HWS HT (A237) |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type ECH. chauffage | XB06L-1 24 |
| Type pompe de chauffage | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Type régulation CHAUD | Électronique |
| Type régulation ECS | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 39 Kilogram |
| Poids Net | 37 Kilogram |
| Volume | 217.5 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |