Danfoss logo
VXe Solo HWS HT-product-category

VXe Solo HWS HT

Pour chauffage indirect avec 1 circuit chauffage & raccordement secondaire pour ballon d’eau chaude sanitaire à accumulationpour maisons individuelles, jumelées et mitoyennes.

Features and benefits

  • Connectivité avec LeanHeat Monitor pour la surveillance et le réglage à distance des paramètres
  • Intégralement isolée avec de très faibles pertes de chaleur
  • Chauffage indirect, 1 circuit chauffage
  • Raccordement secondaire pour réchauffage d’un ballon d’eau chaude sanitaire
  • Garantit la température de retour la plus basse grâce aux technologies Danfoss spéciales développées exclusivement pour les sous-stations
  • Solutions personnalisées, spécialement adaptées aux réglementations techniques applicables
  • Régulation électronique avancée du chauffage par loi d’eau et possibilité d’accès à distance
  • Capacité : 25 - 47 kW HE
  • Encombrement minimum pour l’installation
  • Les canalisations primaires sont soudées. Tous les autres tuyaux et échangeurs de chaleur à plaques sont en acier inoxydable AISI316/314, raccords avec joints EPDM