Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Type 3-2, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310

144H3880

Type de produit: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionCompact 28 VVX 3-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimension tuyau CHAUDØ28
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]890 mm
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]1460 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionCompact 28 VVX 3-2
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPf01299be-cf28-4f95-9b8a-ac8a9589135f
Nom du produit dans le dossier SCIPCompact 28 VVX 3-2
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Option capotNon
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBottom + option for top conn
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD1"
Taille connexion chauffage urbain1"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix Compact 28 VVX-FI
Type de taille de stationType 3-2
Type ECH. chauffageT137H-1 30 G1"*20 H
Type ECH. ECST137H-1 60 G1"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut95 Kilogram
Poids Net94 Kilogram
Volume548.96 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715628305424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm