Danfoss logo
Termix Compact 28 VVX-FI-product-category

Termix Compact 28 VVX-FI

La solution ultime pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Features and benefits

  • Calorifuge intégral
  • Raccords modulables
  • Sous-stations pour immeubles résidentiels
  • Chauffage indirect
  • Régulation électronique pour le chauffage et l'ECS
  • Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et de la température de départ
  • Tuyauteries et échangeur à plaques en acier inoxydable
  • Puissance chauffage : 50–115 kW / ECS : 85–145 kW