Danfoss logo
Termix BVX FI RO SEK-product-category

Termix BVX FI RO SEK

Sous-station indirecte pour maisons ou appartements unifamiliaux.

Features and benefits

  • Sous-station pour maisons individuelles ou appartements
  • ECS indirecte régulée avec contrôle de la pompe
  • Chauffage indirect avec régulation électronique
  • Puissance : 11–30 kW chauffage
  • Ballon de 105 l pour l’ECS
  • Adaptée aux cas de faible puissance calorifique du chauffage urbain
  • Fonctionne indépendamment de la pression différentielle et de la température de départ
  • Tuyauteries et échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable
  • Encombrement minimum requis pour l’installation
  • Entièrement isolée