Danfoss logo
Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Type 2-2, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310

144H2793

Type de produit: Termix BVX FI RO SEK, Type 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Circuit de ballon ECS: régulationÉlectronique
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]1910 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]560 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-2
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau du réservoirAcier émaillé
Mixing circuit - controlN/A
Nº de dossier SCIP0853967a-0686-4f27-9ebe-f3365e830599
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix BVX-FI RO SEK E 2-2
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Option capotInclus
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]570 mm
Régulateur de pression différentielleAVPB-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix BVX FI RO SEK
Type de taille de stationType 2-2
Type ECH. chauffageXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique
Volume ballon d’eau chaude [l]105 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut150 Kilogram
Poids Net130 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561322777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm