Termix BVX FI RO SEK
Sous-station indirecte pour maisons ou appartements unifamiliaux.
Features and benefits
- Sous-station pour maisons individuelles ou appartements
- ECS indirecte régulée avec contrôle de la pompe
- Chauffage indirect avec régulation électronique
- Puissance : 11–30 kW chauffage
- Ballon de 105 l pour l’ECS
- Adaptée aux cas de faible puissance calorifique du chauffage urbain
- Fonctionne indépendamment de la pression différentielle et de la température de départ
- Tuyauteries et échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable
- Encombrement minimum requis pour l’installation
- Entièrement isolée