Danfoss logo
Termix BVX-FI RO SEK 2-1 144H2382 - 2-2 144H2383 - 2-3 STW 144H2384

Termix BVX FI RO SEK, Type 2-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310, Nom régulateur ECS: ECL 310

144H2382

Type de produit: Termix BVX FI RO SEK, Type 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeIndirect Heating & DHW tank
Circuit de ballon ECS: régulationÉlectronique
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionChauffage indirect et ECS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]1910 mm
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]560 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Matériau capotCapot en acier laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau du réservoirAcier émaillé
Mixing circuit - controlN/A
Nº de dossier SCIP6d0c622a-78a0-4833-9c72-7858c918d740
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Nom régulateur de chauffageECL 310
Nom régulateur ECSECL 310
Option capotInclus
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireTop
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]570 mm
Régulateur de pression différentielleAVPB-F
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix BVX FI RO SEK
Type de taille de stationType 2-1
Type ECH. chauffageXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDÉlectronique
Type régulation ECSÉlectronique
Volume ballon d’eau chaude [l]105 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut150 Kilogram
Poids Net120 Kilogram
Volume687.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561321732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm