Danfoss logo
Substation type Termix VMTD NB

Termix VMTD-N-B, Type 3, Nom régulateur de chauffage: AVPL, Nom régulateur ECS: AVTB

004U8951

Type de produit: Termix VMTD-N-B, Type 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSupplémentaire
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VMTD-N-B-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]700 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]300 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIPe771d9dd-29f5-4205-9df3-bf0b520b2bec
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VMTD-N-B-3
Nom régulateur de chauffageAVPL
Nom régulateur ECSAVTB
Option capotSans
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]0.5 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]200 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VMTD-N-B
Type de taille de stationType 3
Type ECH. ECST22-2 26/26 G3/4" VP
Type régulation CHAUDRégulateur deltaP
Type régulation ECSThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15 Kilogram
Poids Net14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560816451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm