Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Type 2, Nom régulateur de chauffage: AVPL, Nom régulateur ECS: IHPT

144H3173

Type de produit: Termix VMTD-I-FI Mini, Type 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Descriptiondirect heating and instantaneous domestic hot water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]470 mm
Hauteur sans capot [mm]470 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]300 mm
Largeur sans capot [mm]300 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-2 mini
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP93a9ad31-fb37-49ec-a741-3f2435461723
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VMTD-I-FI-2 mini
Nom régulateur de chauffageAVPL
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotNon
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]165 mm
Profondeur sans capot [mm]165 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion chauffage urbainfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix VMTD-I-FI Mini
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECSXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDRégulateur deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10 Kilogram
Poids Net9 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561982100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm