Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Type 2, Nom régulateur de chauffage: AVPL, Nom régulateur ECS: IHPT

144H2246

Type de produit: Termix VMTD-F-I FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]665 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Matériau capotCapot en acier laqué blanc, boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
Nom du produit dans le dossier SCIPVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Nom régulateur de chauffageAVPL
Nom régulateur ECSIHPT
Option capotSupplémentaire
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]242 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitTermix VMTD-F-I FI
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECSXB06H-1 40 G3/4"*20 H
Type régulation CHAUDRégulateur deltaP
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18 Kilogram
Poids Net17 Kilogram
Volume0.038 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm