Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Type 4, Nom régulateur de chauffage: AVPL, Nom régulateur ECS: AVTB

144B3864

Type de produit: Termix VMTD-F-B, Type 4, 16 bar, 120 °C, AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionTermix VMTD-F-B-4 avec vanne de zone
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]800 mm
Hauteur sans capot [mm]640 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]540 mm
Largeur sans capot [mm]530 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zoneventil
Matériau capotCapot en acier laqué blanc, boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP31679389-569a-4b75-b535-4e072479b5d3
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix VMTD-F-B-4 T24P/Zoneventil
Nom régulateur de chauffageAVPL
Nom régulateur ECSAVTB
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]0.5 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]242 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion circulation3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix VMTD-F-B
Type de taille de stationType 4
Type ECH. ECST24-1 32 G3/4" P
Type régulation CHAUDRégulateur deltaP + vanne de zone
Type régulation ECSThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18 Kilogram
Poids Net17 Kilogram
Volume37.312 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560907104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm