Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Bas, Type 1

145B4114

EvoFlat NL FSS CW4

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat NL FSS CW4
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]497 mm
Hauteur sans capot [mm]497 mm
Homologué ULNo
Informations supplémentairesECSCapot isolant frontal EPPIsolation de tuyauterie
Largeur avec capot [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]600 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 4
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation connexion primaireBas
Caractéristique
Valeur
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]200 mm
Profondeur sans capot [mm]200 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW]27 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat SVP
Type de taille de stationType 1
Type ECH. chauffageXBDW 26
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.42 Kilogram
Poids Net12 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428682701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm