EvoFlat Reno, Bas, 49 kW, Type 2
145B4112
EvoFlat Reno F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, 24V connection box
145B4112
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat Reno F2 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 2, 24V connection box |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Emetteur chauffage | Radiateur |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur avec capot [mm] | 760 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 673 mm |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 435 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 600 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 410 mm |
| Marquage CE | No |
| Material Description | EvoFlat Reno Type E2 24V |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed stainless steel |
| Matériau isolant | Mousse EPP |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Option capot | White-lacquered steel sheet |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] | 38 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 220 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 300 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 204 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 49 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Soupape de décharge | Stainless steel |
| Strainer | Primary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Summer bypass | Oui |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | G filetage interne |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | EvoFlat Reno |
| Type de taille de station | Type 2 |
| Type régulation CHAUD | Pression différentielle |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15 Kilogram |
| Poids Net | 12 Kilogram |
| Volume | 103.2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |