Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, Haut, 55 kW, Type 3

145B4215

EvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat Reno 2.0 F3, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 3, Zone valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]840 mm
Hauteur sans capot [mm]620 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]420 mm
Largeur sans capot [mm]410 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3 TWA 230V FR
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse EPP
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur de chauffageTPC-M
Nom régulateur ECSTPC-M
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionHaut
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Profondeur sans capot [mm]147 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]0 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimarySecondary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainFiletage
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat Reno 2.0
Type de taille de stationType 3
Type régulation CHAUDVanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.9 Kilogram
Poids Net14.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162696132