EvoFlat Reno 2.0, Haut, 43 kW, Type 1
145B4213
EvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, Zone valve
145B4213
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, Zone valve |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimension tuyau CHAUD | Ø18 |
| Emetteur chauffage | Radiateur |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Hauteur avec capot [mm] | 840 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 620 mm |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 420 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 410 mm |
| Marquage CE | No |
| Material Description | EvoFlat RENO 2.0 type 1 TWA 230V FR |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Mousse EPP |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nom régulateur de chauffage | Vanne de zone |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Option capot | White-lacquered steel sheet |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Orientation de connexion | Haut |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 150 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 147 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 15 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 43 kW |
| Racc. Élect. | 230V 50 Hz |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Soupape de décharge | Stainless steel |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Summer bypass | Oui |
| Taille connexion CHAUD | 3/4" |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion CHAUD | G filetage interne |
| Type connexion chauffage urbain | Filetage |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de produit | EvoFlat Reno 2.0 |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type régulation CHAUD | Vanne de zone + Pression différentielle |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 13.8 Kilogram |
| Poids Net | 12.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696118 |