Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, Bas, 43 kW, Type 1

145B0029

EvoFlat FSS 1, sans Capot isolant frontal EPP + TWA-Z 230V NF

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSNon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat FSS 1, sans Capot isolant frontal EPP + TWA-Z 230V NF
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageRadiateur
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur de l’emballage [mm]160 mm
Hauteur sans capot [mm]575 mm
Homologué ULNo
Informations supplémentairesActionneur électro-thermique pour vanne de zone
Largeur de l’emballage [mm]800 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat FSS FR1 TPC-M, TWA
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom régulateur de chauffageTPC-M
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur de l’emballage [mm]600 mm
Profondeur sans capot [mm]110 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance ECS [kW] [Max]43 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat FSS
Type de taille de stationType 1
Type régulation CHAUDPression différentielle + vanne de zone
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.85 Kilogram
Poids Net6.65 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424652906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm