Danfoss logo
 EvoFlat 4.0 Pro F

EvoFlat 4.0 F PRO AT, Bas, 55 kW, Type 1

183B4504

EvoFlat 4.0 PRO F1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation ECSFacultatif
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conductivité thermique [W/mK]0.039 W/m-K
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F1 StS, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emetteur chauffageFloor heating
Groupe de produitsModules d’appartement
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F1 AT StS
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur ECSECL220
Option capotWhite-lacquered steel sheet
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.5 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW] [Max]18 kW
Puissance ECS [kW] [Max]55 kW
Racc. Élect.230V 50 Hz
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargePPS composite
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de produitEvoFlat 4.0 F PRO AT
Type de taille de stationType 1
Water hammer arresterOptional

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.54 Kilogram
Poids Net9.04 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512753