EvoFlat 4.0 four pipe, Bas, 55 kW, Type 3
183B3510
EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
183B3510
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Air vent | Oui |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conductivité thermique [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emetteur chauffage | Radiator and Floor heating |
| Groupe de produits | Modules d’appartement |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Material Description | EvoFlat 4.0 FPS 3 StS |
| Matériau capot | EPP |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed stainless steel |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nom régulateur de chauffage | AB-PM |
| Nom régulateur ECS | TPC-M |
| Orientation connexion primaire | Droite et bas |
| Orientation de connexion | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Product line | 67 |
| Profondeur avec capot [mm] | 150 mm |
| Puissance calorifique [kW] [Max] | 18 kW |
| Puissance ECS [kW] [Max] | 55 kW |
| Régulateur de pression différentielle | Intégré |
| Soupape de décharge | PPS composite |
| Strainer | Primary |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Summer bypass | Oui |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type connexion chauffage urbain | Filetage |
| Type de produit | EvoFlat 4.0 four pipe |
| Type de taille de station | Type 3 |
| Type régulation CHAUD | Pression différentielle |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
| Water hammer arrester | Optional |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.9 Kilogram |
| Poids Net | 11.7 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424638115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |